T-образные соединительные комплекты для шинных систем Maxi-PLS/RiLine

Статья №.: SV 9675321

Для соединения горизонтальных главных шинных сборок Maxi-PLS с вертикальными распределительными шинными сборками RiLine60 в модульном распределительном отсеке.

Статья №.:
SV 9675321
Области применения
Для соединения горизонтальных главных шинных систем Maxi-PLS с вертикальными распределительными шинными системами RiLine в модульном распределительном отсеке.
Комплект поставки
Крепежный материал
Подходит для
Глубина: = 600 мм
Подходит для шин
Ширина: 30
Высота: 10, 5 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
4 kg
Gross weight
4,1 kg
Доля меди (кг / штук)
1,76
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177619210
ECLASS 8.0
27400613
Листы данных
Általános műszaki információk