T-образные соединительные комплекты для шинных систем RiLine

Статья №.: SV 9675140

Для соединения горизонтальных главных шинных сборок Flat-PLS с вертикальными распределительными шинными сборками RiLine60 в модульном распределительном отсеке.

Статья №.:
SV 9675140
Исполнение
За секциями
Описание продукта
Для соединения горизонтальной главной шинной системы с вертикальной распределительной шинной системой.
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Ширина: 30
Высота: 10, 5 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
3 kg
Gross weight
3,2 kg
Доля меди (кг / штук)
2,82
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Листы данных
Általános műszaki információk