T-образные соединительные комплекты для шинных сборок Flat-PLS/RiLine

Статья №.: SV 9675536

Для соединения горизонтальных главных шинных сборок Flat-PLS с вертикальными распределительными шинными сборками RiLine60 в модульном распределительном отсеке.

Статья №.:
SV 9675536
Области применения
Для соединения горизонтальных главных шинных систем Flat-PLS с вертикальными распределительными шинными системами RiLine в модульном распределительном отсеке.
Комплект поставки
Вкл. наборы винтов для подключения к распределительной шинной системе
Подходит для
Глубина: = 800 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
8 kg
Gross weight
8 kg
Доля меди (кг / штук)
8,61
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177640535
ECLASS 8.0
27400613
Листы данных
Általános műszaki információk