- Статья №.:
- SV 9675843
- Области применения
- Для соединения горизонтальной шинной системы Flat-PLS в области крыши/основания с вертикальной шинной системой Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 2
- Подходит для шинной системы
- Flat-PLS 60
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
= 800 мм - Подходит для шин
- Ширина: 60, 50
Высота: 10 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,9 kg
- Gross weight
- 2 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 1,97
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177626348
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613