Угловой соединитель для Flat-PLS

Артикульный номер: SV 9675.882

Для соединения горизонтальных шинных сборок Flat-PLS в области крыши/основания и вертикальных шинных сборок Flat-PLS.

Артикульный номер:
SV 9675.882
Области применения
Для соединения горизонтальной шинной системы Flat-PLS в области крыши/основания с вертикальной шинной системой Flat-PLS.
For number of bars per conductor
4
4
2
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 60
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Глубина: = 600 мм
= 800 мм
Подходит для шин
Ширина: 40, 100, 80
Высота: 10, 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,1 kg
Gross weight
3,2 kg
Доля меди (кг / штук)
2,77
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Листы данных
Általános műszaki információk