- Статья №.:
- SV 9676503
- Описание продукта
- Используется в качестве универсальной распорки.
- Материал
- E-Cu
- Диаметр
- 30 мм
- Ø hole
- 13 мм
- Высота
- 20 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,412 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,1
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177597013
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV медный ролик, В: 20 мм, Ø 30 мм
- Документация
- Руководство