Медный ролик для шин Maxi-PLS и плоских медных шин

Статья №.: SV 9676504

Для шин Maxi-PLS и плоских медных шин, может использоваться как универсальная распорка.

Статья №.:
SV 9676504
Описание продукта
Используется в качестве универсальной распорки.
Материал
E-Cu
Диаметр
40 мм
Ø hole
13 мм
Высота
20 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
0,803 kg
Доля меди (кг / штук)
0,21
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177597020
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV медный ролик, В: 20 мм, Ø 40 мм
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk