Компактный ввод питания для Maxi-PLS

Статья №.: SV 9660980

Для индивидуального использования в качестве 3-полюсной шинной системы для подключения кабеля, прямой монтаж на монтажной панели или на монтажном шасси.

Статья №.:
SV 9660980
Описание продукта
Для индивидуального использования в качестве 3-полюсной шинной системы для подключения кабеля. Монтаж непосредственно на монтажную панель или монтажные шасси.
Материал
Торцевой держатель: полиамид (PA 6)
Панель-держатель: листовая сталь, оцинкованная
Монтажная шина: листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
6 торцевых держателей
2 пластины держателя для торцевого держателя
1 монтажная шина 23 x 23 мм (длина 495 мм)
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 45 S/45
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,221 kg
Gross weight
5,7 kg
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV компактный ввод питания, для шин Maxi-PLS, (Maxi-PLS 1600/2000)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk