Для соединения уголков подключения с соединительным комплектом (возможность использования 3 или 4 полюсов).
- Статья №.:
- SV 9676968
- Описание продукта
- Для соединения компонентов, напр. уголка подключения и соединительного комплекта.
- Материал
- Сталь, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. 8 гаек и 16 зажимных шайб
- Размер
- Резьба: M10
Длина резьбы: 80 мм - Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,488 kg
- Gross weight
- 0,595 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177625891
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV винтовое соединение, M10x80 мм
- Документация
- Руководство