Винт для соединительных компонентов

Статья №.: SV 9686818

Для соединения уголков подключения с соединительным комплектом (возможность использования 3 или 4 полюсов).

Статья №.:
SV 9686818
Описание продукта
Для соединения компонентов, напр. уголка подключения и соединительного комплекта.
Материал
Нержавеющая сталь
Комплект поставки
Вкл. 8 гаек и 16 зажимных шайб
Размер
Резьба: M10
Длина резьбы: 180 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,88 kg
Gross weight
0,98 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177981430
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV screw M10x180 mm
Документация
Руководство