Винт для соединительных компонентов

Статья №.: SV 9686865

Для соединения уголков подключения с соединительным комплектом (возможность использования 3 или 4 полюсов).

Статья №.:
SV 9686865
Описание продукта
Для соединения компонентов, напр. уголка подключения и соединительного комплекта.
Материал
Нержавеющая сталь
Комплект поставки
Вкл. 8 гаек и 16 зажимных шайб
Размер
Резьба: M10
Длина резьбы: 55 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,432 kg
Gross weight
0,488 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV винт подключения M10x55, для соединения компонентов, напр. уголка подключения и соединительного комплекта.
Документация
Руководство