Для соединения уголков подключения с соединительным комплектом (возможность использования 3 или 4 полюсов).
- Статья №.:
- SV 9686870
- Описание продукта
- Для соединения компонентов, напр. уголка подключения и соединительного комплекта.
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. 8 гаек и 16 зажимных шайб
- Размер
- Резьба: M10
Длина резьбы: 75 мм - Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,52 kg
- Gross weight
- 0,563 kg
- Код ТНВЭД
- 73181900
- EAN
- 4028177981485
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV screw M10x75 mm
- Документация
- Руководство