Комплект угловых соединителей

Статья №.: SV 9675887

Для соединения горизонтальных шинных сборок Flat-PLS в задней области с вертикальными шинными сборками Flat-PLS.

Статья №.:
SV 9675887
Области применения
Для соединения горизонтальной шинной сборки Flat-PLS с вертикальной шинной сборкой Flat-PLS в задней области.
For number of bars per conductor
3
4
Подходит для применения шин
N
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 60
Подходит для
Глубина: = 600 мм
Подходит для шин
Ширина: 40, 50, 60
Высота: 10 мм
Упаковка
1 компл.
Доля меди (кг / штук)
10,44
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177626409
ECLASS 8.0
27400613
Листы данных
Általános műszaki információk