Комплект угловых соединителей

Артикульный номер: SV 9675.897

Для соединения горизонтальных шинных сборок Flat-PLS в задней области с вертикальными шинными сборками Flat-PLS.

Артикульный номер:
SV 9675.897
Области применения
Для соединения горизонтальной шинной сборки Flat-PLS с вертикальной шинной сборкой Flat-PLS в задней области.
For number of bars per conductor
3
4
Подходит для применения шин
N
Подходит для шинной системы
Flat-PLS 100
Подходит для
Глубина: = 800 мм
Подходит для шин
Ширина: 80, 100
Высота: 10 мм
Упаковка
1 компл.
Доля меди (кг / штук)
16,65
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
Листы данных
Általános műszaki információk