Крепежный уголок для защиты от прикосновения

Статья №.: SV 9660090

Для крепления приборных модулей и защиты от прикосновения.

Статья №.:
SV 9660090
Описание продукта
Для крепления защиты от прикосновения. Резьбовое отверстие M6.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Указание по монтажу
The mounting bracket is fitted to the enclosure frame.
Упаковка
24 шт.
Вес нетто
0,864 kg
Gross weight
0,97 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV крепежный уголок, резьбовое отверстие M6