Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Статья №.:
- SV 9674.920
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения (IP 2X) панелей планочных силовых разъединителей NH и шинной системы Maxi-PLS в задней области шкафа.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Набор заглушек, двухсекционных (сверху)
Набор заглушек, двухсекционных (снизу)
Вкл. крепежный материал - Usable width for Maxi-PLS
- 1 100 мм
- Usable width for Flat-PLS
- 900 мм
- Указание
- Указанная монтажная ширина действительна только при применении Maxi-PLS с настраиваемыми держателями шин 9649.160/9659.160.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,8 kg
- Gross weight
- 9 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177701564
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV защита от прикосновения, для панели планочных силовых разъединителей, для TS (Ш: 1200 мм)
- Документация
- Руководство