Защита от прикосновения для шкафов с планочными силовыми разъединителями NH

Статья №.: SV 9674980

Для защиты от прикосновения распределительных панелей с планочными силовыми разъединителями NH.

Статья №.:
SV 9674980
Описание продукта
Для защиты от прикосновения (IP 2X) панелей планочных силовых разъединителей NH и шинной системы Maxi-PLS в задней области шкафа.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Набор заглушек, двухсекционных (сверху)
Набор заглушек, двухсекционных (снизу)
Вкл. крепежный материал
Usable width for Maxi-PLS
700 мм
Usable width for Flat-PLS
500 мм
Указание
Указанная монтажная ширина действительна только при применении Maxi-PLS с настраиваемыми держателями шин 9649.160/9659.160.
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6 kg
Gross weight
6,2 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177701588
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Описание продукта
SV защита от прикосновения, для панели планочных силовых разъединителей, для TS (Ш: 800 мм)
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk