Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Статья №.:
- SV 9674905
- Описание продукта
- Заглушка для защиты от прикосновения для NH разъединителей.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 защитных уголка
Вкл. крепежный материал - Размер
- Ширина: 50 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 2,8 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV заглушка, ШВ: 50x685 мм
- Документация
- Руководство