Защитная панель с перфорацией

Статья №.: SV 9674990

Для закрытия находящихся под напряжением частей и обеспечения степени защиты IP 2X и IP XXB внутри низковольтного комплектного устройства.

Статья №.:
SV 9674990
Описание продукта
Для закрытия находящихся под напряжением частей и обеспечения степени защиты IP 2X и IP XXB внутри низковольтного комплектного устройства. Прорези для вентиляции обеспечивают конвекцию воздуха внутри установки.
Материал
ПВХ
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,7 kg
Gross weight
4,2 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV защитная панель, с перфорацией, ШВ:  1200x800 мм
Листы данных
Data sheets