Для защиты свободных участков с планочными силовыми разъединителями NH
- Статья №.:
- SV 9684990
- Описание продукта
- Заглушка для защиты от прикосновения для NH разъединителей.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 крышки
2 защитных уголка
Вкл. крепежный материал - Размер
- Ширина: 50 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,72 kg
- Gross weight
- 1,762 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177936805
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV заглушка для VX Ширина: 50 мм, форма 2b
- Документация
- Руководство