Для защиты от прикосновения распределительных панелей с планочными силовыми разъединителями NH.
- Статья №.:
- SV 9684900
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения (IP 2X) панелей планочных силовых разъединителей NH и шинной системы в задней области шкафа.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 4 защитных панели (боковая левая/правая)
2 защитных панели (сверху/снизу)
Вкл. крепежный материал - Usable width for Flat-PLS
- 800 мм
- Указание
- Заданная монтажная ширина при применении защиты от прикосновения обеспечивается только при применении держателя шин 9686.060/9686.070
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 1.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,58 kg
- Gross weight
- 7,48 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177936843
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
- SV защитный кожух форма 2b (панель планочных силовых разъединителей), для VX (Ш: 1000 мм)
- Документация
- Руководство