Система прокладки кабеля для Ri4Power со внутренним секционированием.
- Статья №.:
- SV 9683738
- Описание продукта
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 1 панель для прокладки кабеля, 3-секционная
Вкл. крепежный материал - Указание
- Для вертикальной прокладки проводов секционные перегородки имеют размеченные вырезы, которые позволяют установить кабельный канал.
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
= 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,74 kg
- Gross weight
- 3,12 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177937567
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- SV панель для прокладки кабеля, 3-секционная, для VX (ширина: 1000/1200 мм)
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство