Для контактирования соединительного уголка с шинами Maxi-PLS.
- Статья №.:
- SV 9640181
- Области применения
- Для контактирования уголка подключения с шинами Maxi-PLS
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Контактный элемент
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал - Подходит для шин
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,81 kg
- Gross weight
- 0,834 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,81
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177648814
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV контактный элемент E-Cu, ШВ: 100x20 мм, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Документация
- Safety instructions