Для контактирования соединительного уголка с шинами Maxi-PLS.
- Статья №.:
- SV 9650171
- Области применения
- Для контактирования уголка подключения с шинами Maxi-PLS
- Материал
- E-Cu
- Комплект поставки
- Контактный элемент
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал - Подходит для шин
- Maxi-PLS 3200
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,66 kg
- Gross weight
- 0,67 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,65
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177643024
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV контактный элемент E-Cu, ШВ: 60x20 мм, (Maxi-PLS 3200)
- Документация
- Safety instructions