Контактный элемент

Статья №.: SV 9650181

Для контактирования соединительного уголка с шинами Maxi-PLS.

Статья №.:
SV 9650181
Области применения
Для контактирования уголка подключения с шинами Maxi-PLS
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Контактный элемент
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 3200
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,1 kg
Gross weight
1,124 kg
Доля меди (кг / штук)
1,08
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV контактный элемент E-Cu, ШВ: 100x20 мм, (Maxi-PLS 3200)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions