Клемма подключения для круглых проводов

Статья №.: SV 9650325

Для подключения круглых проводов.

Статья №.:
SV 9650325
Описание продукта
Для подключения круглых проводов.
Материал
Клемма подключения: латунь, луженая
Болт подключения: сталь, оцинкованная
Скользящая гайка: Легирование медью
Комплект поставки
Клемма подключения
Болт подключения
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 60
Подключение проводов
95 ‐ 300 мм²
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,428 kg
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV клемма подключения, подключение круглых проводов 95-300 мм², (Maxi-PLS 3200)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Quick guide
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация