Для подключения гибких медных шин.
- Статья №.:
- SV 9640340
- Описание продукта
- Для подключения гибких медных шин.
- Материал
- Пластина подключения: E-Cu
Прижимной элемент: нержавеющая сталь - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 45 S/45
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 63 x 20 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 1,455 kg
- Gross weight
- 1,477 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,19
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177238688
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Описание продукта
- SV пластина подключения, размер клеммы ШВ: 63x20 мм, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство