Пластина подключения для гибких медных шин

Статья №.: SV 9650340

Для подключения гибких медных шин.

Статья №.:
SV 9650340
Описание продукта
Для подключения гибких медных шин.
Материал
Пластина подключения: E-Cu
Прижимной элемент: нержавеющая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 60
Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
63 x 20 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
1,434 kg
Gross weight
1,653 kg
Доля меди (кг / штук)
0,19
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177239524
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Описание продукта
SV пластина подключения, размер клеммы ШВ: 63x20 мм, (Maxi-PLS 3200)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация