Болт подключения для Maxi-PLS

Статья №.: SV 9650370

Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.

Статья №.:
SV 9650370
Описание продукта
Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.
Материал
Болт подключения: сталь, оцинкованная
Скользящая гайка: Легирование медью
Комплект поставки
Болт подключения
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 60
Размер
Резьба: M12
Длина резьбы: 32 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,347 kg
Код ТНВЭД
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Описание продукта
SV болты подключения, M16, L: 32 мм, (Maxi-PLS 3200)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация