Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.
- Статья №.:
- SV 9650380
- Описание продукта
- Для подключения кабелей с кабельными наконечниками.
- Материал
- Болт подключения: сталь, оцинкованная
Скользящая гайка: Легирование медью - Комплект поставки
- Болт подключения
Установочная шпонка
Вкл. крепежный материал - Подходит для шин
- Maxi-PLS 60
- Размер
- Резьба: M16
Длина резьбы: 32 мм - Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,393 kg
- Gross weight
- 0,475 kg
- Код ТНВЭД
- 73181535
- EAN
- 4028177239555
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Описание продукта
- SV контактные болты, M16, L: 32 мм, (Maxi-PLS 3200)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство