Для установки сбоку в профиль шин Maxi-PLS.
- Статья №.:
- SV 9640980
- Описание продукта
- Для крепления плоских медных шин и компонентов подключения к шинам Maxi-PLS. Для установки в профиль шины сбоку и крепления резьбовых болтов.
- Материал
- Скользящая гайка: Легирование медью
- Длина
- 25 мм
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 45 S/45
- Размер
- Резьба: M10
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес нетто
- 0,285 kg
- Gross weight
- 0,333 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177238824
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV установочная шпонка, M10, L: 25 мм, для шин Maxi-PLS, (Maxi-PLS 1600/2000)
- Документация
- Руководство