Для установки сбоку в профиль шин Maxi-PLS.
- Статья №.:
- SV 9650990
- Описание продукта
- Для крепления плоских медных шин и компонентов подключения к шинам Maxi-PLS. Для установки в профиль шины сбоку и крепления резьбовых болтов.
- Материал
- Скользящая гайка: Легирование медью
- Длина
- 35 мм
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 60
- Размер
- Резьба: M12
- Упаковка
- 15 шт.
- Вес нетто
- 0,78 kg
- Gross weight
- 0,884 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177239739
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV установочная шпонка, M12, L: 35 мм, для шин Maxi-PLS, (Maxi-PLS 3200)
- Документация
- Руководство