Для крепления компонентов подключения, напр. кабельных наконечников.
- Статья №.:
- SV 9676972
- Описание продукта
- Для возможностей индивидуального подключения.
- Материал
- Сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Размер
- Резьба: M10
Длина резьбы: 45 мм - Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,288 kg
- Gross weight
- 0,295 kg
- Код ТНВЭД
- 73181535
- EAN
- 4028177606975
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Описание продукта
- SV резьбовой болт, M10, L: 45 мм
- Документация
- Руководство