Для крепления компонентов подключения, напр. кабельных наконечников.
- Статья №.:
- SV 9676981
- Описание продукта
- Для возможностей индивидуального подключения.
- Материал
- Сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для шин
- Maxi-PLS 60
- Размер
- Резьба: M12
Длина резьбы: 40 мм - Упаковка
- 8 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,409 kg
- Код ТНВЭД
- 73181535
- EAN
- 4028177606913
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Описание продукта
- SV резьбовой болт, M12, L: 40 мм
- Документация
- Руководство