Резьбовые болты для установочных шпонок и скользящих гаек

Статья №.: SV 9676986

Для крепления компонентов подключения, напр. кабельных наконечников.

Статья №.:
SV 9676986
Описание продукта
Для возможностей индивидуального подключения.
Материал
Сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 60
Размер
Резьба: M12
Длина резьбы: 70 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,568 kg
Gross weight
0,59 kg
Код ТНВЭД
73181535
EAN
4028177606944
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Описание продукта
SV резьбовой болт, M12, L: 70 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство