Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S

Статья №.: SV 9640236

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²

Статья №.:
SV 9640236
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
974 мм²
Длина
691 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,11 kg
Gross weight
6,11 kg
Доля меди (кг / штук)
6,11
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177569294
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 691 мм, Maxi-PLS 1600
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация