Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S

Статья №.: SV 9640237

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²

Статья №.:
SV 9640237
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
974 мм²
Длина
651 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,5 kg
Gross weight
5,76 kg
Доля меди (кг / штук)
5,751
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940185
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 651 мм, 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²
Допуски
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация