Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²
- Статья №.:
- SV 9640246
- Описание продукта
- Для монтажа систем подключения кабеля.
- Материал
- E-Cu
- Сечение
- 974 мм²
- Длина
- 725 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,41 kg
- Gross weight
- 6,41 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 6,41
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177569300
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 725 мм, Maxi-PLS 1600
- Документация
- Safety instructions
- Руководство