Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S

Статья №.: SV 9640267

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²

Статья №.:
SV 9640267
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
974 мм²
Длина
851 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,44 kg
Gross weight
7,54 kg
Доля меди (кг / штук)
7,518
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940246
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 851 мм, 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация