Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SV 9640.286
- Описание продукта
- Для монтажа систем подключения кабеля.
- Материал
- E-Cu
- Сечение
- 974 мм²
- Длина
- 999 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,62 kg
- Gross weight
- 8,83 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 8,83
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177569324
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 999 мм, Maxi-PLS 1600
- Документация
- Руководство
- Safety instructions