Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S

Статья №.: SV 9640297

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²

Статья №.:
SV 9640297
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
974 мм²
Длина
1 051 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,2 kg
Gross weight
9,3 kg
Доля меди (кг / штук)
9,284
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 1051 мм, 45x45 мм, сечение шины: 974 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация