Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S

Статья №.: SV 9640316

???????: 45x45 ??, ??????? ????: 974 ??�
Статья №.:
SV 9640316
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
974 мм²
Длина
1 199 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
10,48 kg
Gross weight
10,56 kg
Доля меди (кг / штук)
10,56
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177568211
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 1199 мм, Maxi-PLS 1600
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация