Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45

Статья №.: SV 9640201

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 1354 мм²

Статья №.:
SV 9640201
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
1 354 мм²
Длина
491 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,92 kg
Gross weight
6,015 kg
Доля меди (кг / штук)
5,92
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177569355
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 491 мм, Maxi-PLS 2000
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация