Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45

Статья №.: SV 9640360

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 1354 мм²

Статья №.:
SV 9640360
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
1 354 мм²
Длина
2 400 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
95,61 kg
Gross weight
103,5 kg
Доля меди (кг / штук)
28,93
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177299634
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV элемент для позиционирования, для приборного адаптера (Comfort), ШВ: 45x55 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация