Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 60

Статья №.: SV 9650202

Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²

Статья №.:
SV 9650202
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
2 323 мм²
Длина
451 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,364 kg
Gross weight
9,364 kg
Доля меди (кг / штук)
9,364
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 451 мм, 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²
Допуски
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация