Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 60

Статья №.: SV 9650232

Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²

Статья №.:
SV 9650232
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
2 323 мм²
Длина
651 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
13,43 kg
Gross weight
13,46 kg
Доля меди (кг / штук)
13,516
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 651 мм, 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²
Допуски
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация