Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 60

Статья №.: SV 9650261

Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²

Статья №.:
SV 9650261
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
2 323 мм²
Длина
891 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
18,42 kg
Gross weight
18,44 kg
Доля меди (кг / штук)
18,42
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177569539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 891 мм, Maxi-PLS 3200
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk
Техническая информация