Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 60

Статья №.: SV 9650292

Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²

Статья №.:
SV 9650292
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
2 323 мм²
Длина
1 051 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
21,7 kg
Gross weight
21,78 kg
Доля меди (кг / штук)
21,821
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940222
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 1051 мм, 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация