Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 60

Статья №.: SV 9650360

Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²

Статья №.:
SV 9650360
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
2 323 мм²
Длина
2 400 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
168 kg
Gross weight
168,5 kg
Доля меди (кг / штук)
49,61
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 2400 мм, 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация