Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²
- Статья №.:
- SV 9659360
- Описание продукта
- Для монтажа систем подключения кабеля.
- Материал
- E-Cu
- Сечение
- 2 323 мм²
- Длина
- 2 400 мм
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 226,32 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 49,61
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177401792
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Описание продукта
- SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 2400 мм, 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм²
- Документация
- Safety instructions
- Руководство